??
CAD model selection
K0380.11250
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0380 - Ball-end thrust screws with head
Bill of material
K0380.11250
BESTKIPP
Order No.
K0380.11250 mm
W
rotation angle
°
FORM
Form
A
AUSF
version
with full ball
D
thread
 M 12 mm
D1
diameter
0.0 mm
D3
diameter
18.0 mm
L
Length
52.0 mm
L1
Length
5.0 mm
L2
Length
12 mm
KUGEL
ball-Ø
8.5 mm
SW
width across flats
10 mm
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
30 kN
GEW
Approx. weight
0.0521 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245133178
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions